Ausschreibungstext fr Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und


Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und



Elektronikkomponenten

Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und

Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-

Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus siebenfach

profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem

modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme

mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5

mm starkem Stahlblech. Modular ausbaubarer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum

identische Sicherheitsschlieung auch bei Einsatz

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung -

12321 -. Rckwand aus Stahlblech mit Brstenleisten zur

Kabeleinfhrung oben und unten.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau ber

die komplette Rackbreite, hhenvariabel 1 Paar 482,6 mm

(19#)-Profilschienen vorne, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert. Die in

Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausfhrung bestcken. Zur Verfgung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabeleinfhrung

sowie komplett bestckte, anschlufertige Lftermodule.

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflche grundiert und pulverlackiert, Flachteile

in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxHxT) 600 mm x 600 mm x

400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und   QR 7523112
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
