Ausschreibungstext fr QuickRack 7523.253


QuickRack 7523.253



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem modularen Dach-

und Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modularer

Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschlieung auch bei Einsatz von Seitenwnden

und Adaptionshauben. Nachtrglich in der Schrankbreite mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 (19")-Komponenten. Wahlweise ist

auch ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau ber die komplette Rackbreite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr belftet, mit Lftungsschlitzen oben und unten, mit 130-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff

mit Sicherheitsschlieung.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird

mit 8 Schrauben gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrche sind identisch und lassen sich variabel

in der Breite und in der Tiefe mit Modulblechen verschiedener Ausfhrungen bestcken. Zur Verfgung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinfhrung sowie komplett bestckte, anschlufertige Lftermodule, zur aktiven Belftung.



Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe: 1200 mm

Tiefe: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.253   DK 7523253
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
