Ausschreibungstext fr QuickRack 7523.270


QuickRack 7523.270



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten,

in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modularen Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme mit

integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Bodenrahmen aus

2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische

Sicherheitsschlieung auch bei Einsatz von Seitenwnden

und Adaptionshauben. Nachtrglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum. Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau ber

die komplette Rackbreite, hhenvariabel Fronttr:

Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr belftet, mit Lftungsschlitzen

oben und unten, mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung. 1

Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert. Dach- und Bodengruppe besitzen

jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme der

Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen

Ausbrche sind identisch und lassen sich variabel in

der Breite und in der Tiefe mit Modulblechen

verschiedener Ausfhrungen bestcken. Zur Verfgung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabeleinfhrung

sowie komplett bestckte, anschlufertige Lftermodule,

zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Hhe: 1200 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.270   DK 7523270
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
