Ausschreibungstext fr QuickRack 7523.272


QuickRack 7523.272



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten,

in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modularen Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme mit

integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Bodenrahmen aus

2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische

Sicherheitsschlieung auch bei Einsatz von Seitenwnden

und Adaptionshauben. Nachtrglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum. Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau ber

die komplette Rackbreite, hhenvariabel Dach- und

Bodengruppe besitzen jeweils 4 Verbindungselemente zur

Aufnahme der Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird mit

8 Schrauben gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und lassen sich

variabel in der Breite und in der Tiefe mit

Modulblechen verschiedener Ausfhrungen bestcken. Zur

Verfgung stehen geschlossene Module, Module zur

Kabeleinfhrung sowie komplett bestckte,

anschlufertige Lftermodule, zur aktiven Belftung.

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr belftet, mit Lftungsschlitzen

oben und unten, mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung. 1

Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe: 1200 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.272   DK 7523272
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
