Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung

mit einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz von Seitenwnden und

Adaptionshauben. Nachtrglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum, je Seite wahlweise um 50 mm bzw. 100 mm.

Fronttr: Sichttr aus 1,5 mm Stahlblech mit 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 130-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieung - 12321

-. Rcktr: Stahlblechtr mit Lftungsschlitzen oben

und unten, 130-Scharnieren und Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Vorbereitet fr den

tiefenvariablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster

mit 482,6 mm (19")-Komponenten. Wahlweise ist auch

ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie

ein Ausbau ber die komplette Rackbreite,

hhenvariabel Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils

4 Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Schrank wird mit 8 Schrauben gesichert.

Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrche

sind identisch und lassen sich variabel in der Breite

und in der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausfhrung bestcken. Zur Verfgung

stehen geschlossene Module, Module zur

Kabeleinfhrung sowie komplett bestckte,

anschlufertige Lftermodule, zur Material:1,5 bzw. 2

mm Stahlblech Oberflche grundiert und

pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme

in RAL 5018. Abmessungen: Fr Schrnke (BxHxT) 800 mm

x 1200 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523732
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
