Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten,

in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz von Seitenwnden und Adaptionshauben.

Nachtrglich in der Schrankbreite mittels

Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und Montageraum,

je Seite wahlweise um 50 mm bzw. 100 mm. Fronttr:

Sichttr aus 1,5 mm Stahlblech mit 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 130-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieung - 12321 -.

Rcktr: Stahlblechtr mit Lftungsschlitzen oben und

unten, 130-Scharnieren und Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Vorbereitet fr den

tiefenvariablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster

mit 482,6 mm (19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein

Ausbau ber die komplette Rackbreite, hhenvariabel 1

Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert. Dach- und Bodengruppe besitzen

jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme der

Rahmenholme. Der komplette Schrank wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen

Ausbrche sind identisch und lassen sich variabel in

der Breite und in der Tiefe mit vorkonfektionierten

Modulblechen verschiedener Ausfhrung bestcken. Zur

Verfgung stehen geschlossene Module, Module zur

Kabeleinfhrung sowie komplett bestckte,

anschlufertige Lftermodule, zur Material:1,5 bzw. 2

mm Stahlblech, Oberflche grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxHxT) 800 mm x 1200 mm x

800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523753
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
