Ausschreibungstext fr Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk-


Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk-

und Elektronikkomponenten



Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und

Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz Fronttr: Sichttr aus 1,5 mm

Stahlblech mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

130-Scharnieren und Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Rcktr: Stahlblechtr

mit Lftungsschlitzen oben und unten, 130-Scharnieren

und Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung -

12321 -. Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau ber

die komplette Rackbreite, hhenvariabel 1 Paar 482,6 mm

(19")-Profilschienen vorne, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert. Die in

Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausfhrung bestcken. Zur Verfgung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabeleinfhrung

sowie komplett bestckte, anschlufertige Lftermodule,

zur Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech, Oberflche

grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018. Abmessungen: Fr Schrnke

(BxHxT) 600 mm x 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk-   QR 7523767
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
