Ausschreibungstext fr Adaptionshaube


Adaptionshaube



Adaptionshaube aus 1.5 mm Stahlblech, zur seitlichen

Erweiterung des Kabelrangierraumes um 50 mm bzw. 100

mm. Mit Brstenleiste oben, unterem Schiebeblech und

Sicherheitsverschlssen. Montageerleichterung durch

einfaches einhngen der Adaptionshauben sowie

identische Sicherheitsschlsser aller Schlieungen des

Schrankes.

Material: Stahlblech

Oberflche grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (HxT) 600 mm x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Adaptionshaube   QR 7526100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
