Ausschreibungstext fr Adaptionshaube


Adaptionshaube



Adaptionshaube aus 1.5 mm Stahlblech, zur seitlichen

Erweiterung des Kabelrangierraumes um 50 mm bzw.

100 mm. Mit Brstenleiste oben, unterem Schiebeblech

und Sicherheitsverschlssen. Montageerleichterung

durch einfaches einhngen der Adaptionshauben sowie

identische Sicherheitsschlsser aller Schlieungen

des Schrankes.

Material: Stahlblech

Oberflche grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (HxT) 600 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Adaptionshaube   QR 7526130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
