Ausschreibungstext fr Dachblech mehrteilig zur seitlichen Kabeleinfhrung


Dachblech mehrteilig zur seitlichen Kabeleinfhrung

im TS





Beidseitig ffnungen zur Kabeleinfhrung ber die

gesamte Schranktiefe,  mit Schiebeblechen abgedeckt,

mit Gummiklemmprofilen zur Abdichtung  und Fixierung

der eingefhrten Kabel, abnehmbare uere Stege

ermglichen die einfache Montage oder Abnahme des

Dachblechs auch  bei bereits im Schrank verlegten

Kabeln. Untersttzung der passiven Belftung durch

Anhebung ber optionale Distanzstcke mglich.

Fr Schrnke BxT: 600 x 1000 mm

Material: Stahlblech, lackiert

Farbe:,,RAL 7035

Lieferumfang:,,Inkl. Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech mehrteilig zur seitlichen Kabeleinfhrung   DK 7526607
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
