Ausschreibungstext fr Modulblech geschlossen


Modulblech geschlossen





Modulblechbreite 450 mm, Modulblechtiefe 550 mm



Material: Stahlblech, verzinkt



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblech geschlossen   QR 7526770
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________