Ausschreibungstext fr Modulblech geschlossen


Modulblech geschlossen





Modulblechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 50 mm



Material: Stahlblech, verzinkt



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblech geschlossen   DK 7526790
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________