Ausschreibungstext fr Modulblech geschlossen


Modulblech geschlossen





Modulblechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 150 mm



Material: Stahlblech, verzinkt



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblech geschlossen   TE 7526795
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________