Ausschreibungstext fr Modulblech mit Brstenleiste


Modulblech mit Brstenleiste





Modulblechbreite 450 mm, Modulblechtiefe 200 mm



Material: Stahlblech, verzinkt



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblech mit Brstenleiste   DK 7526850
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________