Ausschreibungstext fr Modulblech


Modulblech



Modulblech, wahlweise montiert im Dach-

oder Bodenrahmen Modulblech komplett

geschlossen, montiert.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulver-

lackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblech   DK 7527010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________