Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder Bodenrahmen

Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm Modulausgleichsblech und 200 mm Modulblech mit Brstenleisten zur Kabeleinfhrung,

von vorne nach hinten im Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich individuelle Kombinationen entsprechender

Einzelmodulbleche auch um 90 gedreht in der Tiefe des Boden- oder Dachrahmens montieren.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 600 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   QR 7527055
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
