Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder Bodenrahmen

Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm Modulausgleichsblech, 200 mm Modulblech geschlossen, 200 mm Modulblech mit

Brstenleiste zur Kabeleinfhrung, von vorne nach hinten im Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich individuelle

Kombinationen entsprechender Einzelmodulbleche auch um 90 gedreht in der Tiefe des Boden- oder Dachrahmens montieren.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 800 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527070
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
