Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder

Bodenrahmen Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm

Modulausgleichsblech, 200 mm Modullfterblech, komplett

mit zwei Lftern bestckt und anschlufertig

verdrahtet, 200 mm Modulblech mit Brstenleiste zur

Kabeleinfhrung, von vorne nach hinten im Dach- bzw.

Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich individuelle

Kombinationen entsprechender Einzelmodulbleche auch um

90 gedreht in der Tiefe des Boden- oder Dachrahmens

montieren.

Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert

in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
