Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder

Bodenrahmen Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm

Modulausgleichsblech, zwei 200 mm Modullfterbleche,

komplett mit je zwei Lftern bestckt und

anschlufertig verdrahtet, 200 mm Modulblech mit

Brstenleiste zur Kabeleinfhrung, von vorne nach

hinten im Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional

lassen sich individuelle Kombinationen entsprechender

Einzelmodulbleche auch um 90 gedreht in der Tiefe des

Boden- oder Dachrahmens montieren.

Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert

in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 600 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
