Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder Bodenrahmen

Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm Modulausgleichsblech, 200 mm Modullfterblech, komplett mit zwei Lftern

bestckt und anschlufertig verdrahtet, 200 mm Modulblech geschlossen, 200 mm Modulblech mit Brstenleiste zur Kabeleinfhrung,

von vorne nach hinten im Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich individuelle Kombinationen entsprechender

Einzelmodulbleche auch um 90 gedreht in der Tiefe des Boden- oder Dachrahmens montieren.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 600 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
