Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach-

oder Bodenrahmen Modulblechkombination bestehend aus,

50 mm Modulausgleichsblech, zwei 200 mm

Modullfterbleche, komplett mit je drei Lftern

bestckt und anschlufertig verdrahtet, 200 mm

Modulblech geschlossen, von vorne nach hinten im

Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich

individuelle Kombinationen entsprechender

Einzelmodulbleche auch um 90 gedreht in der Tiefe

des Boden- oder Dachrahmens montieren.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulver-

lackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 800 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527190
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
