Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder Bodenrahmen

Modulblechkombination bestehend aus, 200 mm Modulblech mit Brstenleiste zur Kabeleinfhrung, 200 mm Modulblech geschlossen,

50 mm Modulausgleichsblech und 200 mm Modulblech mit Brstenleiste zur Kabeleinfhrung, von links nach rechts im Dach-

bzw. Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich individuelle Kombinationen entsprechender Einzelmodulbleche auch um

90 gedreht in der Tiefe des Boden- oder Dachrahmens montieren.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 800 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
