Ausschreibungstext fr Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder Bodenrahmen

Modulblechkombination bestehend aus, 200 mm Modulblech mit Brstenleiste zur Kabeleinfhrung, 200 mm Modullfterblech,

komplett mit drei Lftern bestckt und anschlufertig verdrahtet , 50 mm Modulausgleichsblech und 200 mm Modulblech

mit Brstenleiste zur Kabeleinfhrung, von links nach rechts im Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich

individuelle Kombinationen entsprechender Einzelmodulbleche auch um 90 gedreht in der Tiefe des Boden- oder Dachrahmens



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 800 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
