Ausschreibungstext fr Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-


Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-

 und Elektronikkompon.



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular Komplett

vormontierte Erdung aller Flachteile am Gehuserahmen

gem. VDE. Zum zustzlichen Lieferumfang des Gehuses

gehren jeweils zwei montierte  Kombischienen, zur

Kabelabfangung in der Schranktiefe, wie in der

Schrankbreite, wahlweise mit Kabelbindern oder

Kabelschellen. Beigefgt sind dem Schrank auerdem 10

Kabelrangierbgel, 105 x 70 mm, sowie 50 Kfigmuttern

M6, mit Schrauben M6 und Kunststoffunterlegscheiben.



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen:(BxHxT) 800 mm x 2000 mm x 800 mm, Rackhhe

inkl. Sockel 2100 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-   QR 7528120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
