Ausschreibungstext fr Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-


Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-

und Elektronikkompon.



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular Beigefgt

sind dem Schrank auerdem 10 Kabelrangierbgel, 105 x

70 mm, sowie 50 Kfigmuttern M6, mit Schrauben M6 und

Kunststoffunterlegscheiben.



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen:(BxHxT) 800 mm x 2000 mm x 800 mm, Rackhhe

inkl. Sockel 2100 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-   QR 7528130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
