Ausschreibungstext fr Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-


Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-

und Elektronikkompon.



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Geschlossenes

Komplett vormontierte Erdung aller Flachteile am

Gehuserahmen gem. VDE.



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen:(BxHxT) 600 mm x 600 mm x 800 mm.



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk-   QR 7528200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
