Ausschreibungstext fr Vormontiertes Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und Elektron.


Vormontiertes Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und Elektron.



in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19 SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme

mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen

aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschlieung auch bei Einsatz von Seitenwnden.

Fronttr: Sichttr aus 1,5 mm Stahlblech mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 130-Scharnieren und Schwenkhebelgriff

mit Sicherheitsschlieung - 12321 -. Rckwand, mit einer oberen und unteren Brstenleiste, zur Kabeleinfhrung. Optional

zum Einhngen in den Gehuserahmen, mit Sicherheits-Schnellverschlu. Montageerleichterung durch einfaches einhngen

der Seitenwnde sowie identische Sicherheitsschlsser aller Schlieungen des Schrankes.

Komplett vormontierte Erdung aller Flachteile am Gehuserahmen gem. VDE.

Zum zustzlichen Lieferumfang des Gehuses gehrt auerdem ein Befestigungskit fr zllige Einbaukomponenten, bestehend

aus 50 Kfigmuttern M6, mit Schrauben M6 und Kunststoffunterlegscheiben.



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und Elektron.   QR 7528250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
