Ausschreibungstext fr Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk- und


Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk- und



Elektronikkompon.

in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-

Schraubkonstruktion, 24 HE (43SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus siebenfach

profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem

modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme

mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5

mm starkem Stahlblech. Modular Zum montierten

Lieferumfang gehren auerdem zwei Seitenwnde aus 1,5

mm Stahlblech, zum Einhngen in den Gehuserahmen, mit

Sicherheits-Schnellverschlu. Montageerleichterung

durch einfaches einhngen der Seitenwnde sowie

identische Sicherheitsschlss aller Schlieungen des

Schrankes.  Komplett vormontierte Erdung aller

Flachteile am Gehuserahmen gem. VDE. Zum zustzlichen

Lieferumfang des Gehuses gehrt auerdem ein

Befestigungskit fr zllige Einbaukomponenten,

bestehend aus 50 Kfigmuttern M6, mit Schrauben M6 und

Kunststoffunterlegscheiben.

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen: (BxHxT) 800 mm x 1200 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Standgehuse fr Netzwerk- und   QR 7528400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
