Ausschreibungstext fr QR Serverschrank mit Designsichttr


QR Serverschrank mit Designsichttr



Serverschrank, bestehend aus einem verschweiten

Rahmengestell.

Mit einer verfgbaren Ausbauflche von 23 HE, zum

Aufbau kleiner bis mittlerer Netzwerke. Optional

Seitenwnde mit integrierter Griffmulde und

Sicherheitsschlieung einsetzbar.Anreihung mglich.

Optionaler Austausch der Seitenwnde gegen eine

Adaptionshaube ermglicht eine beidseitige

Breitenvariabilitt von 100 mm. Vorne belftete

Designsichttr, halbseitig perforiert, 3 mm

Sicherheitsglas, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschlieung. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar,

Trffnungswinkel 130. Komplett belftete Rcktr,

vollflchig perforiert, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschlieungen. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar,

Trffnungswinkel 130. Offener Dachrahmen. Optionaler

Verschlu mit Modulblechen, oder Integration von

Modulblechen mit Brstenleiste, oder Modullfterblechen

in der Schrankbreite wie -tiefe. Bodenrahmen mit

Ausschnitt zur Kabeleinfhrung hinten, aufrstbar mit

Brstenleiste oder Modullfterblech zur aktiven

Belftung von unten. Der integrierte Rollsockel

ermglicht selbst im bestckten Zustand einen leichten

Transport. Nivellierfe, zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten. Ausziehbarer Kippschutz, zum

Ausgleich bei ungleich verteilter Last.

19"-Profilschienen, vorne und hinten im Schrank

vollkommen tiefenvariabel an Tiefenstreben montiert.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Lackiert, RAL 7035, optional

auch RAL 9011 (Graphitschwarz)

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1241,5 mm x 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank mit Designsichttr   DK 7528910
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
