Ausschreibungstext fr QR Serverschrank mit Designsichttr


QR Serverschrank mit Designsichttr



Serverschrank, bestehend aus einem verschweiten

Rahmengestell. Verfgbare Ausbauflche von 41 HE bei

einer Gesamthhe von < 2000 mm. Dies ermglicht den

aufrechten Transport durch alle Tren handelsblicher

Abmessungen. Optional Seitenwnde mit integrierter

Griffmulde und Sicherheitsschlieung einsetzbar.

Anreihung mglich. Optionaler Austausch der Seitenwnde

gegen eine Adaptionshaube ermglicht eine beidseitige

Breitenvariabilitt von 100 mm. Vorne belftete

Designsichttr, halbseitig perforiert, 3 mm

Sicherheitsglas, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschlieung. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar,

Trffnungswinkel 130. Komplett belftete Rcktr,

vollflchig perforiert, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschlieungen. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Transchlag wechselbar,

Trffnungswinkel 130. Offener Dachrahmen. Optionaler

Verschlu mit Modulblechen, oder Integration von

Modulblechen mit Brstenleiste, oder Modullfterblechen

in der Schrankbreite wie -tiefe. Bodenrahmen mit

Ausschnitt zur Kabeleinfhrung hinten, aufrstbar mit

Brstenleiste oder Modullfterblech zur aktiven

Belftung von unten. Der integrierte Rollsockel

ermglicht selbst im bestckten Zustand einen leichten

Transport. Nivellierfe, zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten montiert. Ausziehbarer Kippschutz,

zum Ausgleich bei ungleich verteilter Last.

19"-Profilschienen, vorne und hinten im Schrank

vollkommen tiefenvariabel an Tiefenstreben befestigt.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Lackiert, RAL 7035, optional

auch RAL 9011 (Graphitschwarz)

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1991,5 mm x 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank mit Designsichttr   DK 7528911
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
