Ausschreibungstext fr QR Serverschrank fr PRIMERGY


QR Serverschrank fr PRIMERGY



Serverschrank, bestehend aus einem verschweiten

Rahmengestell. Verfgbare Ausbauflche von 41 HE bei

einer Gesamthhe von < 2000 mm. Dies ermglicht den

aufrechten Transport durch alle Tren handelsblicher

Abmessungen. Seitenwnde mit integrierter Griffmulde

und Sicherheitsschlieung. Anreihung mglich.

Optionaler Austausch der Seitenwnde gegen eine

Adaptionshaube ermglicht eine beidseitige

Breitenvariabilitt von 100 mm. Fronttr mit einer

nach Innen abgesetzten Acrylsichtscheibe mit

umlaufender Belftungsleiste und seitlichen

Belftungsffnungen ber die gesamte Hhe, inkl.

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieung.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar, Trffnungswinkel 130.

Komplett belftete Rcktr, vollflchig perforiert,

inkl. Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieungen.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar, Trffnungswinkel 130.

Dachrahmen mit geschlossenem Modulblech bestckt und

mittels Distanzbolzen zur passiven Belftung

angehoben. Optional austauschbar gegen Modulbleche

zur Kabeleinfhrung oder Modullfterbleche zur

zustzlichen aktiven Belftung. Bodenrahmen mit

Ausschnitt zur Kabeleinfhrung hinten. Aufrstbar

durch Modulblech mit Brstenleisten zur

Kabeleinfhrung oder Modullfterblech zur

zustzlichen aktiven Belftung. Der integrierte

Rollsockel ermglicht selbst im bestckten Zustand

einen leichten Transport. Nivellierfe, zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten montiert.

Ausziehbarer Kippschutz, zum Ausgleich bei ungleich

verteilter Last. 19"-Profilschienen, vorne und hinten

im Schrank vollkommen tiefenvariabel an Tiefenstreben

befestigt.



Material: Stahlblech, Sichtscheibe PMMA

Oberflchenausfhrung: Lackiert, RAL 9011

(Graphitschwarz)

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1992 mm x 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank fr PRIMERGY   DK 7528950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
