Ausschreibungstext fr QR Serverschrank


QR Serverschrank



Serverschrank, bestehend aus einem verschweiten

Rahmengestell.  Verfgbare Ausbauflche von 23 HE bei

einer Gesamthhe von < 2000 mm.  Dies ermglicht den

aufrechten Transport durch  alle Tren handelsblicher

Abmessungen.  Optional Seitenwnde mit integrierter

Griffmulde und  Sicherheitsschlieung einsetzbar.

Anreihung mglich.  Optionaler Austausch der

Seitenwnde gegen eine Adaptionshaube  ermglicht eine

beidseitige Breitenvariabilitt von 100 mm.  Scharniere

mit unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag

wechselbar,  Trffnungswinkel 130.  Komplett

belftete Rcktr, vollflchig perforiert, inkl.

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieungen.

Scharniere  mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar,  Trffnungswinkel 130.

Offener Dachrahmen. Optionaler Verschluss mit

Modulblechen, oder  Integration von Modulblechen mit

Brstenleiste, oder  Modullfterblechen in der

Schrankbreite wie -tiefe.  Bodenrahmen mit Ausschnitt

zur Kabeleinfhrung hinten, aufrstbar mit

Brstenleiste oder Modullfterblech zur aktiven

Belftung von unten.  Der integrierte Rollsockel

ermglicht selbst im bestckten Zustand einen  leichten

Transport.  Nivellierfe, zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten montiert.  Ausziehbarer Kippschutz,

zum Ausgleich bei ungleich verteilter Last.

19"-Profilschienen, vorne und hinten im Schrank

vollkommen  tiefenvariabel an Tiefenstreben befestigt.



Material: 1,5 mm Stahlblech



Oberflchenausfhrung: Lackiert, RAL 7035, optional

auch RAL 9011  (Graphitschwarz)



Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1242,5 mm x 1000 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank   DK 7528960
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
