Ausschreibungstext fr FM-Systemrundstangen


FM-Systemrundstangen



FM-Systemrundstangen fr Krone Module 2/10 (LSA-Plus)

und LSA-Systemprofil



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler bzw. einem Verteilerschrank

oder fr anwendungsspezifische Lsungen. Auf

den FM-Systemrundstangen knnen LSA-Plus-Profil Module 2/10,

Rundstangendurchmesser: 12 mm, Stangenabstand: 95 mm montiert

werden. Die FM-Systemrundstange ist fr 65 LSA-Plus-Profil Module 2/10

ausgelegt, (max. 650 DA). Durch die Ergnzung

der Systemrundstangen mit Kabelfhrungsleisten wird eine zustzliche

Aufnahme der Rangierkabel ermglicht.



fr 650 DA

Ausfhrung: Rundstahl, verzinkt, chromatiert



Lnge: H: 1625 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Systemrundstangen   DK 7538000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
