Ausschreibungstext fr Dach- und Bodenrahmenkombination in flatpack-Lieferform


Dach- und Bodenrahmenkombination in flatpack-Lieferform



Dach- und Bodenrahmenkombination in flatpack-Lieferform

Dach- und Bodenrahmenkombination bestehend aus einem

Bodenrahmen, einem Dachrahmen, inkl. Montagekit.

Boden- und Dachrahmen besitzen jeweils 4 Eckholme,

welche steckbar mit den Rahmenholmen verbunden werden

und so den Schrankkorpus bilden. Der gesamte Schrank

wird durch 8 Schrauben gesichert, und durch das

einfache Einhngen von Tren und Seitenwnden

komplettiert. Dach- und Bodenrahmen besitzen

identische, maximale Ausschnitte, welche sich wahlweise

in der Schranktiefe, oder in der Schrankbreite mit

verschiedenen Modulblechen ausbauen lassen. Zur

Verfgung stehen geschlossene Module, Module mit

Brstenleiste zur Kabeleinfhrung sowie fertig

bestckte Lftermodule. Die Verpackung der

flatpack-Einzelkomponenten lt sich als

Gesamtverpackung fr den montierten Schrank

wiederverwenden.

Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert

in RAL 7035.

Abmessungen: Fr Schrnke (BxT) 600 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dach- und Bodenrahmenkombination in flatpack-Lieferform   DK 7540310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
