Ausschreibungstext fr Rahmenholme (Vertikalprofile) in flatpack-Lieferform


Rahmenholme (Vertikalprofile) in flatpack-Lieferform



Rahmenholme (Vertikalprofile) in flatpack-Lieferform

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem, mehrfach profiliertem Stahlblech. Zur

Bildung des Schrankkorpus werden die Rahmenholme (Vertikalprofile)

einfach auf die Eckholme von Dach- und Bodenrahmen

aufgesteckt und mittels 8 Schrauben gesichert. Durch einfaches Einhngen

von Tren und Seitenwnden lt sich der Schrank

komplettieren. An den Rahmenholmen sind die  Federstiftscharniere zur

Aufnahme der Tren bereits vormontiert. Die Verpackung

der flatpack-Einzelkomponenten lt sich als Gesamtverpackung fr den

montierten Schrank wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 5018

Abmessungen: Fr Schrankhhe 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Rahmenholme (Vertikalprofile) in flatpack-Lieferform   DK 7540430
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
