Ausschreibungstext fr Stahlblechtr in flatpack-Lieferform


Stahlblechtr in flatpack-Lieferform



Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieung - 12321

-. Die Tr wird durch einfaches einhngen und sichern

mittels Federstiftschanieren am Schrank befestigt.

Die Verpackung der flatpack-Einzelkomponenten lt

sich als Gesamtverpackung fr den montierten Schrank

wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech Oberflchenausfhrung:

Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035 Abmessungen:

Fr Schrnke (BxH) 600 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr in flatpack-Lieferform   DK 7540510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
