Ausschreibungstext fr Stahlblechtr, belftet, in Flatpack-Lieferform


Stahlblechtr, belftet, in Flatpack-Lieferform



Belftete Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieung - 12321

-. Die Tr wird durch einfaches einhngen und sichern

mittels Federstiftschanieren am Schrank befestigt.

Die Verpackung der flatpack-Einzelkomponent lt sich

als Gesamtverpackung fr den montierten Schrank

wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech Oberflchenausfhrung:

Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035 Abmessungen:

Fr Schrnke (BxH) 600 mm x 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtr, belftet, in Flatpack-Lieferform   DK 7540590
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
