Ausschreibungstext fr Sichttr in Flatpack-Lieferform


Sichttr in Flatpack-Lieferform



Sichttr aus 1,5 mm Stahlblech mit 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 130-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschlieung -12321-.

Die Sichttr wird durch einfaches einhngen und

sichern mittels Federstiftscharnieren am Schrank

befestigt. Die Verpackung der

Flatpack-Einzelkomponenten lt sich als

Gesamtverpackung fr den montierten Schrank

wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech Oberflchenausfhrung:

Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035 Abmessungen:

Fr Schrnke (BxH) 800 mm x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttr in Flatpack-Lieferform   DK 7540660
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
