Ausschreibungstext fr Erdungsschiene fr 1.000 mm hohe Netzwerkschrnke


Erdungsschiene fr 1.000 mm hohe Netzwerkschrnke



Erdungsschiene fr 1.000 mm hohe Netzwerkschrnke



Fr den vertikalen Einbau in 1.000 mm hohen Netzwerkschrnken. Die

Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN

1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19")-Profilschienen oder am 25 mm

DIN 43 660 Maraster befestigt. Die Kabelabfangbgel

der Patch-Panels werden mit Leiteranschluklemmen 1-6 mm und 500 mm

langen Erdungsleitungen 6 mm sternpunktfrmig

geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die

Strombelastbarkeit der Erdungsschiene betrgt 200 A.



Fr Netzwerkschrnke H: 1.000 mm

Lnge der Erdungsschiene: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Erdungsschiene fr 1.000 mm hohe Netzwerkschrnke   DK 7542000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
