Ausschreibungstext fr Potenzialausgleichsschiene


Potenzialausgleichsschiene





1 Potentialausgleichsschiene, vorkon-

fektionierte Anschlusskabel 350 mm,

Anschlusskabel mit 6,3 mm Flachstecker

und sen mit 6 mm Bohrung, inkl.

Befestigungsmaterial.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Potenzialausgleichsschiene   DK 7548200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
