Ausschreibungstext fr Erdungsleitung 6mm, 500 mm


Erdungsleitung 6mm, 500 mm





Erdungsleitern 6 mm, vorkonfektioniert,

mit Kabelschuh und Aderendhlse , L = 500 mm,

mit Erdungsklemmen 2,5 - 16 mm, inkl.

Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Erdungsleitung 6mm, 500 mm   DK 7549000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
