Ausschreibungstext fr SSC view 8 KVM-Switch zur Montage hinter


SSC view 8 KVM-Switch zur Montage hinter

Rittal MTE (DK 9050.xxx)





SSC view 8 KVM-Erweiterung fr die Rittal

Monitor-Tastatureinheit. Switch mit 8 Serverports und

einem Konsolenanschluss zur platzsparenden Montage im

Serverrack hinter die MTE. Es wir keine zustzliche

Hheneinheit im Schrank belegt. Das SSC view8 verfgt

ber ein passwortgeschtztes OSD-Men, die

Serverauswahl ist jedoch auch ber Hotkeys mglich.

ber das OSD Men knnen zustzliche  Komfortfunktion

(z.B.: autoscan & autoskip) ausgewhlt werden. Ebenso

wird das System komplett ber das OSD konfiguriert. Die

Stromversorgung  geschieht ber das in der MTE

integrierte Netzteil. Im Lieferumfang ist  das

Konsolenkabel zum Anschluss an die MTE, sowie das

Stromversorgungskabel enthalten.



Technische Daten:



- Videoauflsung bis 1280x1024 @85 Hz

- Bandbreite 200 MHz

- Spannungsversorgung: 12V DC  ca. 0,8 A

- Anschlsse:

Konsole: Sub-HD15 (VGA Video, RGB & Sync.)

PS/2 (Tastatur/Maus)

Rechner :Sub-HD15 (VGA Video, RGB & Sync.)  8x

PS/2 (Tastatur/Maus) 8x

Hohlstecker (Stromversorgung 12VDC, 0.8A)



- Zertifizierungen:  CE

- Betriebstemperatur: +5 bis +45C

- Schutzart IP40

- Abmessungen BxHxT:  ca. 480x44x140mm



Material: Stahlblechgehuse, lackiert in RAL 9006,

mit Bedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC view 8

- Konsolenanschlusskabel VGA, PS/2 ca. 0,3m

- Stromversorgungskabel ca. 0,3m

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC view 8 KVM-Switch zur Montage hinter   DK 7552000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
