Ausschreibungstext fr KVM Switch, 8 Kanle in 1HE, rckwrtige Montage an Rittal MTE


KVM Switch, 8 Kanle in 1HE, rckwrtige Montage an Rittal MTE





Technische Features / Bedienung:



Die Rechnerumschaltung kann sowohl ber eine Hotkeyfunktion

(Kanalwechsel ber eine vordefinierte Tastenkombination auf der

Tastatur) sowie ber ein On-Screen-Menue (OSD) durchgefhrt werden. Es

werden alle Standard-PC Plattformen untersttzt, die ber HD15 Stecker

fr analog Video (VGA) und ber PS/2 bzw. USB Stecker (Tastatur/Maus)

angeschlossen werden knnen. Die bentigten Kabel mit beidseitig HD15-

sowie 2x PS/2 bzw. 1x USB-A/B Stecker zum Anschluss der Server sind in

den Lngen 2m (7552.120) und 4m (7552.140) im Zubehr erhltlich.

Passende Anschlusskabel fr Rechner mit USB Anschluss sind 7552.122 bzw

7552.142. Die Inbetriebnahme ist ohne weitere Software mglich, die 12V

DC Spannungsversorgung geschieht ber das Netzteil der Rittal

Monitor-Tastatur-Einheit. Es sind verschiedene Scan-Modi fr die

Kanalabfragen mglich. Auto-Skip berspringt nicht genutzte Kanle, mit

Auto-Scan werden alle Kanle zyklisch abgefragt. Die Rechner knnen mit

Auflsungen bis 1280x1024 Bildpunkten fr die Ansteuerung von 17" TFT

Displays arbeiten.



Abmessungen:

Gehuse: (BxHxT): 380 x 44 x 150 mm RAL 9006 (silber) passend zum Design

der MTS 9055.xxx

Stromversorgung: 12V DC / 0,8A

Anschlsse: VGA (HD15), PS/2 & USB

Konformitt: CE



Fabrikat: Rittal
Typ: KVM Switch, 8 Kanle in 1HE, rckwrtige Montage an Rittal MTE   DK 7552002
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
