Ausschreibungstext fr SSC compact 8 KVM-Switch mit integriertem Netzteil


SSC compact 8 KVM-Switch mit integriertem Netzteil





KVM-Switch mit 8 Serverports und einem

Konsolenanschluss zum  Einbau in die 482,6 mm (19")-Ebene.

Durch die kompakte Bauweise eignet sich  dieser KVM-Switch

auch hervorragend zur Nachrstung in bestehenden

Installationen. Das SSC compact 8 verfgt ber ein

passwortgeschtztes  OSD-Men, die Serverauswahl ist

jedoch auch ber Hotkeys mglich.  ber das OSD Men

knnen zustzliche Komfortfunktion (z.B.: autoscan  &

autoskip) ausgewhlt werden. Ebenso wird das System

komplett ber  das OSD konfiguriert. Die

Stromversorgung geschieht ber das integrierte

Weitbereichsnetzteil, an der Frontseite befindet sich

eine Power-LED.



Technische Daten:



- Videoauflsung bis 1280x1024 @85 Hz

- Bandbreite 200 MHz

- Spannungsversorgung:  100-240V AC, 50-60Hz

- Anschlsse:

  Konsole: Sub-HD15 (VGA Video, RGB & Sync.)

  PS/2 (Tastatur/Maus)

  Rechner :Sub-HD15 (VGA Video, RGB & Sync.)  8x

  PS/2 (Tastatur/Maus) 8x

  Netzanschluss: EN60320 C14 (Kaltgerteanschluss)



- Zertifizierungen:  CE

- Betriebstemperatur: +5 bis +45C

- Schutzart IP30

- Abmessungen BxHxT:  ca. 480x44x150mm



Material: Stahlblechgehuse, lackiert in RAL 7035,

          mit Bedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC compact 8

- Konsolenanschlusskabel VGA, PS/2 ca. 0,3m

- Stromversorgungskabel ca. 0,3m

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC compact 8 KVM-Switch mit integriertem Netzteil   DK 7552010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
