Ausschreibungstext fr Rittal SSC premium 2/16


Rittal SSC premium 2/16

KVM-Switch





1 HE  KVM-Matrix-Switch fr 2 User und 16

anschliebare Rechner. Durch Kaskadierung mehrere SSC

premium 2/16 ist eine max. Rechnerzahl von 1024 Servern

administrierbar. Die Anbindung der Nutzer & Rechner

geschieht mittels User-Konsolen bzw. Konverter ber

CAT-Kabel die die Signale von Tastatur, Video & Maus

auf CAT-Kabel umsetzen.



Funktionen:



- 2 gleichzeitige User ber 3 frei whlbare

Konsolentypen

- KVM over IP mittels SSC consoleIP (Art.-Nr.:

7552.213)

- 3 verschiedenen SSC-Converter fr diverse

PC-Plattformen

- bis zu 1024 Rechner anschliebar (per Kaskadierung

mehrer Systeme)

- Kabellnge zwischen User und Rechner bis zu 300m

mglich

- Integrierte Benutzer-/Rechnerverwaltung mit

Rechte-/Namenvergabe

- OSD-Menue mit Mausbedienung

- Video-/Kabelabgleich automatisch & manuell

nachjustierbar

- Rechnerwahl auch ber Hotkeys mglich

- Anschluss fr redundantes Netzteil (SSC-PowerPack,

Art.-Nr.: 7552.220)

- Steuerung von Steckdosenleisten (Ein/Aus)

- Internes Netzteil

- Firmwareupdate vor Ort mglich



Technische Daten:



- Videoauflsung bis 1920x1440 bei 75 Hz

- Videobandbreite: 250 MHz

- Spannungsversorgung: 90V.264V (47Hz.63Hz)

- Leistungsaufnahme:  ca. 12W

- Zertifizierungen:  CE

- Abmessungen BxHxT:  435x44x290mm



Material:,,Stahlblechgehuse in RAL7035 mit

Folienbedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC premium, 2/16 (Art.Nr.: 7552.020)

- Befestigungswinkel fr 482,6 mm (19") Einbau

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)



Hinweise:



- Zustzlich wird bentigt:  mind. 1 SSC console

(Local, Cat5, IP)

- SSC converter (PS/2, USB, SUN-USB) je nach

Rechnerzahl

- CAT5-Patchkabel (1:1 Belegung, je nach lnge)

- Netzanschlusskabel, lnderspezifisch (z.B.

Art.-Nr.:7200.210)



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal SSC premium 2/16   DK 7552020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
