Ausschreibungstext fr Rittal SSC premium 8/32 KVM-Switch


Rittal SSC premium 8/32 KVM-Switch





1 HE  KVM-Matrix-Switch fr 8 User und 32

anschliebare Rechner. Durch Kaskadierung mehrere SSC

premium 8/32 ist eine max. Rechnerzahl von 512 Servern

administrierbar. Die Anbindung der Nutzer & Rechner

geschieht mittels User-Konsolen bzw. Konverter ber

CAT-Kabel die die Signale von Tastatur, Video & Maus

auf CAT-Kabel umsetzen. ber die 2

Netzwerkschnittstellen kann das SSC premium 8/32 aus

der ferne komfortabel konfiguriert werden, auch eine

aktuelle Statusabfrage und ein Firmwareupdate ist ber

die mitgelieferte Software .SSC-premium view. ber

TCP/IP mglich.



Funktionen:



- 8 gleichzeitige User ber 3 frei whlbare

Konsolentypen

- KVM over IP mittels SSC consoleIP (Art.-Nr.:

7552.213)

- 3 verschiedenen SSC-Converter fr diverse

PC-Plattformen

- bis zu 512 Rechner anschliebar (per Kaskadierung

mehrer Systeme)

- 2 Netzwerkschnittstellen

- Untersttzung von Authentifizierungssystemen (z.B.

Active Directory, LDAP)

- .SSC premium-view. Software zur Systemadministrierung

ber Netzwerk (deutsch/englisch)

- Kabellnge zwischen User und Rechner bis zu 300m

mglich

- Integrierte Benutzer-/Rechnerverwaltung mit

Rechte-/Namenvergabe

- OSD-Menue mit Mausbedienung

- Video-/Kabelabgleich automatisch & manuell

nachjustierbar

- Rechnerwahl auch ber Hotkeys mglich

- Anschluss fr redundantes Netzteil (SSC-PowerPack,

Art.-Nr.: 7552.220)

- Steuerung von Steckdosenleisten (Ein/Aus)

- Internes Netzteil

- Firmwareupdate vor Ort & ber Netzwerk mglich



Technische Daten:



- Videoauflsung bis 1920x1440 bei 75 Hz

- Videobandbreite: 250 MHz

- Spannungsversorgung: 90V.264V (47Hz.63Hz)

- Leistungsaufnahme:  ca. 13W

- Zertifizierungen:  CE

- Abmessungen BxHxT:  435x44x290mm



Material:,,Stahlblechgehuse in RAL7035 mit

Folienbedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC premium, 4/32 (Art.-Nr.: 7552.030)

- SSC premium-view Administrationssoftware fr Windows

auf CD-Rom

- Befestigungswinkel fr 482,6 mm (19")-Einbau

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)



Hinweise:



- Zustzlich wird bentigt:  mind. 1 SSC console

(Local, Cat5, IP)

- SSC converter (PS/2, USB, SUN-USB) je nach

Rechnerzahl

- CAT5-Patchkabel (1:1 Belegung), je nach lnge

- Netzanschlusskabel, lnderspezifisch (z.B.

Art.-Nr.:7200.210)



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal SSC premium 8/32 KVM-Switch   DK 7552040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
