Ausschreibungstext fr SSC view 32 cat KVM-Switch zur Montage


SSC view 32 cat KVM-Switch zur Montage

hinter Rittal MTE (DK 9050.xxx)





SSC view 32 cat KVM-Erweiterung fr die Rittal

Monitor-Tastatureinheit. Switch mit 32 Serverports und

einem Konsolenanschluss zur platzsparenden Montage im

Serverrack hinter die MTE. Es wir keine zustzliche

Hheneinheit im Schrank belegt. Das SSC view 32 cat

verfgt ber ein passwortgeschtztes OSD-Men, die

Serverauswahl ist jedoch auch ber Hotkeys mglich.

ber das OSD Men knnen zustzliche  Komfortfunktion

(z.B.: autoscan & autoskip) ausgewhlt werden. Ebenso

wird das System komplett ber das OSD konfiguriert. Die

Stromversorgung  geschieht ber das in der MTE

integrierte Netzteil. Die Anbindung der Rechner

geschieht ber CAT-Kabel und gesondert zu bestellenden

SSC Converter (7552.20x) Es sind Kabellngen bis zu 30m

mglich. Falls notwendig, kann das System mit

zustzlichen KVM-Switchen (max. 3 SSC compact 32cat

kaskadierbar) erweitert werden, somit sind  bis zu 125

Server pro Installation anschliebar. Im Lieferumfang

ist das Konsolenkabel zum Anschluss an die MTE, sowie

das Stromversorgungskabel  enthalten.



Technische Daten:



- Videoauflsung bis 1920x1440 @75 Hz

- Bandbreite 250 MHz

- Spannungsversorgung: 12V DC  ca. 0,8 A

- Anschlsse:

Konsole: Sub-HD15 (VGA Video, RGB & Sync.)

PS/2 (Tastatur/Maus)

Rechner: RJ45  (32x)

Service: Klinke 3,5mm



Hohlstecker (Stromversorgung 12VDC, 0.8A)



- Zertifizierungen:  CE

- Betriebstemperatur: +5 bis +45C

- Schutzart IP40

- Abmessungen BxHxT:  ca. 480x44x140mm



Material: Stahlblechgehuse, lackiert in RAL 9006,

mit Bedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC view32cat

- Konsolenanschlusskabel VGA, PS/2 ca. 0,3m

- Stromversorgungskabel  ca. 0,3m

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC view 32 cat KVM-Switch zur Montage   DK 7552100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
