Ausschreibungstext fr SSC compact32


SSC compact32





SSC compact32cat KVM-Switch mit integriertem Netz-

teil



KVM-Switch mit 32 Serverports und einem Konsolen-

anschluss zum Einbau in die 482,6 mm (19")-Ebene. Durch die

kompakte Bauweise eignet sich dieser KVM-Switch

auch hervorragend zur Nachrstung in bestehenden

Installationen. Das SSC compact 32cat verfgt ber

ein passwortgeschtztes OSD-Men, die Serveraus-

wahl ist jedoch auch ber Hotkeys mglich.

ber das OSD Men knnen zustzliche Komfortfunktion

z.B.: autoscan & autoskip) ausgewhlt werden. Ebenso

wird das System komplett ber das OSD konfiguriert.

Die Anbindung der Rechner geschieht ber CAT-Kabel

und gesondert zu bestellenden SSC converter

(7552.20x). Es sind Kabellngen bis zu 30m mglich.

Falls notwendig, kann das System mit zustzlichen

KVM-Switchen (max. 3 SSC compact 32cat kaskadier-

bar) erweitert werden, somit sind bis zu 125 Server

pro Installation anschliebar.

Im Lieferumfang ist das Konsolenkabel zum Anschluss

an die MTE, sowie das Stromversorgungskabel ent-

halten. Die Stromversorgung geschieht ber das

integrierte Weitbereichsnetzteil, an der Front-

seite befindet sich eine Power-LED.



Technische Daten:



- Videoauflsung bis 1920x1440 @75 Hz

- Bandbreite 250 MHz

- Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50-60Hz

- Anschlsse: Konsole: Sub-HD15 (VGA Video,

RGB & Sync.) PS/2 (Tastatur/Maus)

Rechner : RJ45  (32x)

Service: Klinke 3,5mm

Stromversorgung: EN 60320 C14



- Zertifizierungen:  CE

- Betriebstemperatur: +5 bis +45C

- Schutzart IP40

- Abmessungen BxHxT:  ca. 480x44x150mm



Material: Stahlblechgehuse, lackiert in RAL 7035,

mit Bedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC compact 32cat

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC compact32   DK 7552110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
