Ausschreibungstext fr SSC CPU-Kabel 2m  7552.140


SSC CPU-Kabel 2m  7552.140





CPU Kabel fr Rittal KVM Switch SSC View/Compact 8

Kabellnge 4m Kombi-Anschlusskabel mit 2x HD15 Steckern

fr analog Video (VGA)  schraubbar, sowie je 2 PS/2

Stecker mit Verriegelung fr Tastatur und  Maus. Diese

Anschlusskabel sind mit speziellen, gegen

unbeabsichtigtes  Abziehen geschtzte farblich,

markierte PS/2 (Mini-DIN) Steckern ausgerstet.  Zum

Abziehen muss am Stecker eine Verriegelung bettigt

werden.



Technische Daten:

Anschlusse:

PS/2  (2x, Tastatur/Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video  RGB & Sync.)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: Lnge 4m



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC CPU-Kabel 2m  7552.140   DK 7552140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
