Ausschreibungstext fr SSC Console local fr SSC premium KVM System


SSC Console local fr SSC premium KVM System





SSC Console local zur Anbindung von Monitor, Tastatur

und Maus  an die KVM-Switche der SSC premium Reihe.

Besonders geeignet zur  Verwendung mit der Rittal

Monitor-Tastatureinheit (MTE, DK 9050.xxx) im Schrank.

Die SSC Console local wird platzsparend hinter die

vorhandene MTE in die gleiche HE montiert. Die

Stromversorgung  geschieht ber das in der MTE

integrierte Netzteil. Bei Verwendung mit  einer anderen

Konsole wird das SSC Power Pack (7552.220) zur

Stromversorgung bentigt.



Technische Daten:

Videoauflsung bis 1920x1440

Bandbreite 250 MHz

Spannungsversorgung: 12V DC

Anschlusse:

PS/2  (2x, Tastatur/Maus)

USB-A  (2x, Tastatur/Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video  RGB & Sync.)

RJ45 (Verbindung KVM-Matrix)

MiniDin 4 (Stromversorgung)

Klinke 3,5mm (Softwareupdate)



Zertifizierungen: CE



Abmessungen:

BxHxT:  ca. 465x44x200mm



Material:

Stahlblechgehuse, mit Folienbedruckung



Lieferumfang:

- 1 SSC Console local

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)

- DC-Anschlusskabel zur MTE



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC Console local fr SSC premium KVM System   DK 7552200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
